Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Linea light предназначена для использования в медицинском оборудовании и оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к различным конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции и устойчивость к коррозии, и оснащен поворотным стержнем, позволяющим колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости. Колесо диаметром 100 мм имеет полиуретановый инжекционный протектор, обеспечивающий хорошее сцепление и плавное движение по различным поверхностям, а также оснащено прецизионным шариковым подшипником для минимизации трения и обеспечения долговечности. Тело колеса выполнено из полиамида, что делает его легким и прочным одновременно. Общая высота опоры составляет 100 мм, что позволяет легко интегрировать ее в различные конструкции медицинского оборудования. Опора обладает статической грузоподъемностью 200 кг и динамической грузоподъемностью 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает ее идеальной для применения в тележках для анестезии, прикроватных тумбочках, медицинских сканерах, системах доставки питания, компьютерах на колесах, тележках для диализа, медицинской мебели, больничном оборудовании, офисной мебели и профессиональных уборочных тележках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5920UAP100L51-11 7001/7015
EAN
4031582350616
S4 Materialnummer
990079829
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Gesamtbreite
73 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,38 kg
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Глухое отверстие для фитинга B10
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Серебристо-серый (RAL7001)
Gabelform
Кронштейн сдвоенного Колесо
Material
Полиамид
Schwenklager
Стержень, поворотный
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
176 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
88 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Полиуретан, Инжекционный
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
20 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Laufflächenfarbe
Сланцево-серый (RAL7015)
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Radfarbe
Сланцево-серый (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 100 mm
Linea light
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015

Linea light — поворотная колесная опора с тормозом колеса предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированной мебели. Опора комплектуется глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к различным конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции и устойчивость к коррозии, а поворотный механизм реализован на основе стержня поворотного, также выполненного из полиамида. Колесо диаметром 100 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и точное вращение, с беговой дорожкой из инжекционного полиуретана, обладающего высокой износостойкостью и амортизирующими свойствами. Общая высота опоры составляет 100 мм, что позволяет интегрировать её в компактные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 кг и динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 3 км/ч. Данная колесная опора широко применяется в тележках для анестезии, прикроватных тумбочках, медицинском оборудовании, включая С-дуги, КТ-сканеры, МРТ и рентгеновские аппараты, тележках для кейтеринга, компьютерах на колесах, тележках для диализа, офисной и медицинской мебели, аппаратах УЗИ и ИВЛ, а также профессиональных тележках для уборки.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg
Автоматическая система блокировки 100 mm
Linea safety
592DUAP100L51-11 7001/7015

Linea safety — автоматическая система блокировки предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированных мобильных системах. Изделие оснащено глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к различным конструкциям. Корпус выполнен из полиамида с поворотным стержневым подшипником, что обеспечивает плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 100 мм изготовлено с полиамидным ободом и инжекционным полиуретановым протектором, установленным на прецизионном шариковом подшипнике для минимизации сопротивления качению. Общая высота изделия составляет 100 мм, что позволяет интегрировать его в компактные конструкции. Система обладает статической грузоподъемностью 200 кг и динамической грузоподъемностью 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает её идеальной для применения в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, компьютерах на колесах, тележках для диализа, медицинской мебели, тележках для медикаментов, мобилизационных системах, тележках для ухода за пациентами, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg