Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида с поворотным подшипником на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена, протектор из термопластичной резины и прецизионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 141 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, тележки для диализа и медикаментов, а также для торговой мебели, ультразвуковых аппаратов, верстаков и шкафов для инструментов.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5371PJP100P51 7001/6032
EAN
4031582358704
Номер материала S4
990061720
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Общая ширина
59 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
141 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,53 kg
Название продукта
Levina
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
50 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
75 mm
Длина пластины
95 mm
Ширина пластины
70 mm
Кронштейн
Цвет
Серебристо-серый (RAL7001)
Форма Вилы
Узкий
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
59 mm
Поворотное соединение
196 mm
Офсет (Смещение)
36 mm
Радиус поворота
98 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)

Премия Universal Дизайн Award

Премия Universal Дизайн Award

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Неразрушимая конструкция
Очень высокая амортизация ударов
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Противоскрученное крепление
Защита от проворачивания для колес с направленной фиксацией
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Levina
5377PJP100P51 7001/3000

Поворотная колесная опора Levina с общий тормоз представляет собой специализированное устройство, предназначенное для применения в медицинском оборудовании и промышленных тележках. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает высокую химическую стойкость и долговечность при эксплуатации в условиях медицинских учреждений. Поворотный механизм корпуса оснащен двумя гонками с мячом, позволяющими осуществлять плавное и точное вращение опоры. Колесо диаметром 100 миллиметров имеет беговую дорожку из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и минимальный уровень шума при движении. Подшипник колеса представляет собой прецизионный шариковый подшипник, гарантирующий плавное вращение и длительный срок службы. Общая высота опоры составляет 141 миллиметр. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой в 200 килограммов и динамической нагрузкой в 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная опора применяется в тележках для анестезии, медицинских кроватях, аппаратах компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, рентгеновском оборудовании, тележках для кейтеринга, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больницах, тележках для медикаментов, домах престарелых, тележках для ухода за пациентами, профессиональных тележках для уборки, тележках для покупок, торговой мебели, витринах, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ, верстаках и шкафах для инструментов.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Levina
5370PJP100P51 7001

Поворотная колесная опора Levina предназначена для использования в медицинском оборудовании и оснащена прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное и надежное вращение. Колесо диаметром 100 миллиметров имеет беговую дорожку из термопластичной резины и оснащено прецизионным шариковым подшипником, что гарантирует долговечность и бесшумную работу. Общая высота опоры составляет 141 миллиметр. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора широко применяется в тележках для анестезии, медицинских кроватях, аппаратах компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, тележках для кейтеринга, компьютерах на колесах, тележках для диализа, оборудовании больниц, тележках для медикаментов, домах престарелых, тележках для ухода за пациентами, профессиональных тележках для уборки, тележках для покупок, торговой мебели, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ, верстаках и шкафах для инструментов.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg