Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Levina предназначена для использования в медицинском оборудовании и оснащена прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное и надежное вращение. Колесо диаметром 100 миллиметров имеет беговую дорожку из термопластичной резины и оснащено прецизионным шариковым подшипником, что гарантирует долговечность и бесшумную работу. Общая высота опоры составляет 141 миллиметр. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора широко применяется в тележках для анестезии, медицинских кроватях, аппаратах компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, тележках для кейтеринга, компьютерах на колесах, тележках для диализа, оборудовании больниц, тележках для медикаментов, домах престарелых, тележках для ухода за пациентами, профессиональных тележках для уборки, тележках для покупок, торговой мебели, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ, верстаках и шкафах для инструментов.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5370PJP100P51 7001
EAN
4031582347470
Номер материала S4
990037786
Основные атрибуты
Выбросы CO2 (область 3)
1.22
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
59 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
141 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,5 kg
Название продукта
Levina
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
50 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
75 mm
Длина пластины
95 mm
Ширина пластины
70 mm
Кронштейн
Цвет
Серебристо-серый (RAL7001)
Форма Вилы
Узкий
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
59 mm
Поворотное соединение
172 mm
Офсет (Смещение)
36 mm
Радиус поворота
86 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)

Премия Universal Дизайн Award

Премия Universal Дизайн Award

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Неразрушимая конструкция
Очень высокая амортизация ударов
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Levina
5377PJP100P51 7001/3000

Levina представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенную для применения в медицинском и медико-техническом оборудовании, а также в мебели и системах общего назначения. Крепежный элемент выполнен в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение опоры с основанием изделия. Корпус поворотного узла образован двумя гонками с шариком, что обеспечивает плавное и свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Материал корпуса — полиамид, сочетающий прочность, малый вес и стойкость к механическим нагрузкам. Колесо диаметром 100 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, который снижает трение и обеспечивает легкий ход при перемещении. Беговая поверхность колеса выполнена из термопластичной резины, что обеспечивает устойчивое сцепление с полом, снижает уровень шума и защищает напольное покрытие. Колесо изготовлено из полипропилена. Общая высота опоры составляет 141 мм. Статическая нагрузка на одну опору составляет 200 кг. Динамическая нагрузка составляет 100 кг при скорости движения до 3 км/ч.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Levina
5371PJP100P51 7001/6032

Levina — это поворотное колесная опора с тормозом направления, предназначенная для применения в медицинском и промышленном оборудовании, где требуются маневренность и надёжная фиксация. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает простую и жёсткую установку изделия на раму или корпус техники. Корпус поворотного узла образован двумя гонками с шариком, что позволяет колесу свободно вращаться вокруг вертикальной оси и уверенно выполнять маневры в ограниченном пространстве. Корпус изготовлен из полиамида, сочетающего прочность, износостойкость и малый вес. Колесо диаметром 100 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, который обеспечивает плавный ход и низкое сопротивление качению. Протектор колеса выполнен из термопластичной резины, обеспечивающей сцепление с полом, снижение шума и защиту покрытия. Общая высота изделия составляет 141 мм. Статическая грузоподъёмность опоры равна 200 кг, а динамическая при скорости 3 км/ч составляет 100 кг.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg