- Главная
-
Промышленность
Промышленные колесные опоры и колеса
Наши серии
Колесо 75 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 75 мм и шириной протектора 25 мм, длина ступицы составляет 26,5 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины без следов, оснащено подшипником скольжения. Динамическая грузоподъемность составляет 60 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 120 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech диаметром 150 мм предназначено для использования в роликах и имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов шириной 32 мм. Длина ступицы составляет 36,5 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность 80 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 160 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 160 mm
Колесо Maxtech представляет собой высокопрочное колесо для роликов диаметром 160 мм с шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 60 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из инжекционного полиуретана, установлен прецизионный шариковый подшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 350 кг при скорости 4 км/ч и 300 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 700 кг.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 75 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 50 мм, диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 550 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 1100 кг, что обеспечивает надежную работу в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах и других промышленных применениях.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 140 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 55 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным герметичным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 630 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 1260 кг, что обеспечивает надежную работу в тяжелых промышленных условиях.
Колесо 300 mm
Колесо Elastech диаметром 300 мм с шириной протектора 55 мм и длиной ступицы 60 мм оснащено отверстием для оси диаметром 25 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных, с прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 600 кг при скорости 4 км/ч и 480 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1200 кг. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, машиностроении и других промышленных областях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 85 мм и шириной протектора 90 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, диаметр отверстия оси составляет 17 мм, длина ступицы 90 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, медицинском оборудовании, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, погрузчиках, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, ультразвуковых аппаратах и транспортном оборудовании.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочный компонент для роликов с диаметром 85 мм, шириной протектора 85 мм и длиной ступицы 95 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено герметичным прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 1600 кг, что обеспечивает надежную работу в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах и других промышленных применениях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 85 мм и шириной протектора 80 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана. Длина ступицы составляет 85 мм с диаметром отверстия под ось 12 мм. Колесо оснащено прецизионным герметичным шарикоподшипником и обеспечивает динамическую грузоподъемность 800 кг при скорости до 3 км/ч и статическую нагрузку до 1600 кг, что делает его идеальным для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах и тяжелом промышленном оборудовании.
Колесо 260 mm
Колесо Maxtech представляет собой высокопрочное колесо для роликов диаметром 260 мм с шириной протектора 75 мм и длиной ступицы 74 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из вспененного полиуретана, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 150 кг. Применяется в авиакосмической и автомобильной промышленности, машиностроении, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, на производственных тележках, строительных лесах, инструментальных шкафах, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 260 mm
Колесо Maxtech представляет собой высокопрочное колесо для роликов диаметром 260 мм с шириной протектора 75 мм и длиной ступицы 74 мм, диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из вспененного полиуретана, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 150 кг. Применяется в авиакосмической и автомобильной промышленности, машиностроении, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, на производственных тележках, строительных лесах, инструментальных шкафах, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 389 mm
Колесо Maxtech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 389 мм и шириной протектора 85 мм, оснащенное ступицей длиной 74 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из вспененного полиуретана, установлен роликовый (игольчатый) подшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 150 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, автомобильной промышленности OEM, машиностроении, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Колесо 389 mm
Колесо Maxtech представляет собой высокопроизводительное решение для роликов с диаметром 389 мм и шириной протектора 85 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из вспененного полиуретана, что обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики. Оснащено роликовым (игольчатым) подшипником с диаметром отверстия под ось 25 мм и длиной ступицы 74 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 150 кг, что делает его идеальным для применения в авиакосмической промышленности, автомобилестроении, машиностроении и других индустриальных областях.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с алюминиевым корпусом и литым полиуретановым протектором. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 50 мм, длина ступицы 54 мм, диаметр отверстия оси 17 мм с системой крепления "отверстие с шпонка". Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч и 400 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR и AGV, медицинском оборудовании, машиностроении и транспортных системах.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech диаметром 80 мм предназначено для использования в роликах и имеет ширину протектора 30 мм при длине ступицы 44,4 мм. Корпус изготовлен из листовой стали, протектор выполнен из литой резины черного цвета, установлен роликовый игольчатый подшипник с диаметром отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 70 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 140 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech диаметром 250 мм предназначено для использования в роликах и имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета шириной 50 мм. Ступица длиной 58 мм оснащена подшипником скольжения с диаметром отверстия под ось 20,1 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 180 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 360 кг. Колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Basetech из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, имеет диаметр 100 мм, ширину протектора 36 мм и длину ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось составляет 12 мм. Колесо оснащено подшипником скольжения и обеспечивает динамическую грузоподъемность 160 кг при скорости 4 км/ч и статическую нагрузку до 320 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 40 мм и длину ступицы 44,4 мм, с отверстием под ось диаметром 12 мм и подшипником скольжения. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность - 400 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech изготовлено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 80 мм, ширина протектора 34 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 250 кг. Колесо предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech представляет собой высококачественное колесо для роликовых опор диаметром 125 мм с шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 48 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, материал протектора идентичен корпусу колеса, оснащено роликовым игольчатым подшипником с диаметром отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 400 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech изготовлено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 40 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 400 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 65 mm
Колесо Basetech из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, имеет диаметр 65 мм, ширину протектора 30 мм и длину ступицы 34,5 мм, диаметр отверстия под ось составляет 12 мм. Оснащено подшипником скольжения и обеспечивает динамическую грузоподъемность 120 кг при скорости 4 км/ч и статическую нагрузку до 240 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах, где требуется надежное и долговечное решение для мобильности оборудования.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech из полипропилена с протектором из идентичного корпусу материала имеет диаметр 80 мм, ширину протектора 34 мм и длину ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось составляет 12 мм. Оснащено подшипником скольжения и обеспечивает динамическую грузоподъемность 125 кг при скорости до 4 км/ч и статическую нагрузку до 250 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 100 mm
Колесо Basetech из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, имеет диаметр 100 мм, ширину протектора 36 мм и длину ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось составляет 12 мм. Оснащено подшипником скольжения и обеспечивает динамическую грузоподъемность 160 кг при скорости 4 км/ч и статическую нагрузку до 320 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.