- Главная
- Промышленность
- Образ жизни
- торговое оборудование
-
Роликовые клетки
Колесные опоры и колеса для сетчатых контейнеров (Ролл-контейнеров)
Колесо 125 mm
Колесо Basetech из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 40 мм и длину ступицы 44,4 мм, с отверстием под ось диаметром 12 мм и подшипником скольжения. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность - 400 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech изготовлено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 80 мм, ширина протектора 34 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 250 кг. Колесо предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech представляет собой высококачественное колесо для роликовых опор диаметром 125 мм с шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 48 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, материал протектора идентичен корпусу колеса, оснащено роликовым игольчатым подшипником с диаметром отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 400 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech изготовлено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 40 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 400 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 65 mm
Колесо Basetech из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, имеет диаметр 65 мм, ширину протектора 30 мм и длину ступицы 34,5 мм, диаметр отверстия под ось составляет 12 мм. Оснащено подшипником скольжения и обеспечивает динамическую грузоподъемность 120 кг при скорости 4 км/ч и статическую нагрузку до 240 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах, где требуется надежное и долговечное решение для мобильности оборудования.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech из полипропилена с протектором из идентичного корпусу материала имеет диаметр 80 мм, ширину протектора 34 мм и длину ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось составляет 12 мм. Оснащено подшипником скольжения и обеспечивает динамическую грузоподъемность 125 кг при скорости до 4 км/ч и статическую нагрузку до 250 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 100 mm
Колесо Basetech из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, имеет диаметр 100 мм, ширину протектора 36 мм и длину ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось составляет 12 мм. Оснащено подшипником скольжения и обеспечивает динамическую грузоподъемность 160 кг при скорости 4 км/ч и статическую нагрузку до 320 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 40 мм и длину ступицы 44,4 мм, с отверстием под ось диаметром 12 мм и подшипником скольжения. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости 3 км/ч, статическая грузоподъемность - 400 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech изготовлено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 80 мм, ширина протектора 34 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 250 кг. Колесо предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 100 mm
Колесо Basetech изготовлено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 36 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 320 кг. Колесо предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочное колесо для роликов диаметром 125 мм с шириной протектора 43 мм и длиной ступицы 58 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, используется подшипник скольжения. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости 4 км/ч, статическая - 600 кг. Применяется в автомобильной промышленности OEM, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, машиностроении, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech представляет собой высококачественное колесо для роликов диаметром 100 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 44,4 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из термопластичной резины, а роликовый игольчатый подшипник обеспечивает плавное вращение. Динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости 3 км/ч, статическая - 160 кг. Применяется в роликовых клетках, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 150 мм, шириной протектора 46 мм и длиной ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из полиамида, материал протектора идентичен корпусу колеса, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 1000 кг. Применяется в автомобильной промышленности, машиностроении, производственных тележках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech диаметром 125 мм с шириной протектора 40 мм предназначено для использования в роликовых опорах. Корпус изготовлен из электропроводящего полиамида, оснащен прецизионным шарикоподшипником и эластичными шинами без следов, антистатическими, вулканизированными. Динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет основу из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета и роликовым игольчатым подшипником для надежной работы. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции 131 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 140 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет основу из листовой стали с покрытием из литой резины черного цвета и установлено на роликовом игольчатом подшипнике. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции достигает 158 мм. Динамическая грузоподъемность опоры составляет 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может достигать 140 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных областях.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 160 мм имеет основу из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета и роликовым игольчатым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 195 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 270 кг. Опора предназначена для использования в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных применениях.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора Alpha оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо имеет основу из листовой стали с покрытием из литой резины черного цвета и роликовым игольчатым подшипником диаметром 200 мм. Общая высота конструкции составляет 235 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 410 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha с прямоугольной пластиной представляет собой высококачественное решение для промышленного применения. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленный на роликовом игольчатом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 140 кг, что делает опору идеальной для автомобильной промышленности, кейтеринговых тележек, контейнеростроения, электронных систем, пожаротехнического оборудования и других промышленных применений.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленное на роликовом игольчатом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 140 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелый, с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины, без следов, установлено на роликовом (игольчатом) подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 410 кг. Применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из биодобавленного инжекционного электропроводящего полиуретана, установленное на подшипнике скольжения с синтетической прокладкой. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота конструкции 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 270 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом и концевиком колесной опоры оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим надежное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из биодобавленного инжекционного электропроводящего полиуретана, установленный на подшипнике скольжения с синтетической прокладкой. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 270 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном и утилизационном оборудовании, верстаках.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой черной резины, установленное на роликовом игольчатом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 270 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.