- Главная
- Промышленность
- Отрасль
- Оборудование и оснащение мастерских
-
Пожаротехническое оборудование, противопожарная защита
Колесные опоры и колеса для противопожарных технологий
- Шкафы для инструментов
- Верстаки
- Транспортное оборудование
- Строительство контейнеров
- Электронные системы, технологии чистых помещений
- Пожаротехническое оборудование, противопожарная защита
- Машиностроение
- Оборудование для утилизации отходов
- Производители керамики и стекла
- Строительные леса
- Погрузчики и ремонтные компании
-
Промышленность
- Здравоохранение
-
Отрасль
- Автомобильная промышленность OEM
- Автономная мобильность
-
Оборудование и оснащение мастерских
- Шкафы для инструментов
- Верстаки
- Транспортное оборудование
- Строительство контейнеров
- Электронные системы, технологии чистых помещений
- Пожаротехническое оборудование, противопожарная защита
- Машиностроение
- Оборудование для утилизации отходов
- Производители керамики и стекла
- Строительные леса
- Погрузчики и ремонтные компании
- Технологии очистки
- Аэрокосмическая промышленность и услуги
- Дистрибьюторы
- Образ жизни
- Ролики и колёса
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и имеет поворотный подшипник с двумя гонками с мячом. Колесо диаметром 200 мм состоит из полипропиленового корпуса с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка — до 410 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и роликовым (игольчатым) подшипником. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка — до 200 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности OEM, системах кейтеринга и доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 195 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 270 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 235 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 80 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена креплением типа отверстие под болт для универсального монтажа. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установлено на подшипнике скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 140 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленный на подшипнике скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 195 мм. Опора обеспечивает динамическую грузоподъемность 135 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 270 кг, что делает ее идеальным выбором для промышленного применения в различных отраслях от машиностроения до логистических систем.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 235 мм. Опора выдерживает динамическую нагрузку 200 кг при скорости до 4 км/ч и статическую нагрузку до 400 кг, что делает ее идеальным выбором для промышленного применения в различных отраслях от автомобильной промышленности до логистических систем.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена отверстием под болт для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленный на роликовом игольчатом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с креплением через отверстие под болт. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленное на роликовом игольчатом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 200 мм изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов и оборудовано роликовым игольчатым подшипником. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 410 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленное на роликовом игольчатом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет основу из листовой стали с покрытием из литой резины черного цвета и роликовым игольчатым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 131 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 140 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, кейтеринговом оборудовании, контейнеростроении, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет основу из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета и роликовым игольчатым подшипником, диаметр колеса составляет 160 мм. Общая высота конструкции равна 195 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 270 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора Alpha оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 200 мм имеет основу из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета и роликовым игольчатым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 235 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 410 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 100 мм имеет основу из листовой стали с протектором из литой резины без следов и роликовым игольчатым подшипником для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 131 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 140 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет основу из листовой стали с протектором из литой резины без следов, что предотвращает повреждение напольных покрытий. В конструкции колеса применен роликовый игольчатый подшипник для надежной работы. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции - 131 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 140 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении и других промышленных областях.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины без следов, что делает его идеальным для чувствительных напольных покрытий. Подшипник колеса выполнен по роликовой игольчатой технологии для максимальной долговечности. Общая высота конструкции составляет 158 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 140 кг, что обеспечивает надежную работу в различных промышленных условиях.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет основу из листовой стали и покрытие из литой резины без следов, установлено на роликовом игольчатом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 158 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 140 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных областях.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет основу из листовой стали с протектором из литой резины без следов, что предотвращает повреждение напольных покрытий. В конструкции колеса применен роликовый игольчатый подшипник для надежной работы. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота опоры - 195 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 270 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, производственном оборудовании, транспортных тележках и других промышленных применениях.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет основу из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленное на роликовом игольчатом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 195 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 270 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 200 мм имеет основу из листовой стали с протектором из литой резины без следов и роликовым игольчатым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 235 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 410 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет основу из листовой стали с протектором из литой резины без следов, что предотвращает появление следов на напольных покрытиях. Колесо установлено на роликовом игольчатом подшипнике диаметром 200 мм. Общая высота конструкции составляет 235 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 410 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных областях.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha с прямоугольной пластиной представляет собой высокопроизводительное решение для промышленного применения. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и роликовым (игольчатым) подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Опора предназначена для использования в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелый, с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения диаметром 125 мм. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах, технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.