- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Колесные опоры по материалу протектора
-
Полиуретановые колесные опоры
Полиуретановые колесные опоры
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала и оборудован поворотным механизмом с две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниками. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминий обод с полиуретан, литой протектором и прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 4 км/ч и 320 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, а также транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча усиленного или из нержавеющей стали. Колесо имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 160 мм. Общая высота конструкции равна 200 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 550 кг при скорости 4 км/ч и 440 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1100 кг. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча усиленного или из нержавеющей стали. Колесо имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 200 мм. Общая высота конструкции равна 240 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1400 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминий корпус с полиуретан, литой протектором и прецисcионый шариковый подшипник для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 550 кг при скорости 4 км/ч и 440 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - 1100 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 250 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый обод с протектором из литого полиуретана и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для плавного хода и минимального сопротивления качению. Общая высота опоры составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 4 км/ч и 320 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 800 кг. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый обод с протектором из литого полиуретана и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для плавного хода и долговечности. Общая высота опоры составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 550 кг при скорости 4 км/ч и 440 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1100 кг. Изделие предназначено для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа, очень тяжелого, что обеспечивает максимальную прочность и долговечность конструкции. Колесо имеет алюминиевый обод с покрытием из литого полиуретана и оборудовано прецизионным шарикоподшипником для плавного хода и минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 200 мм, общая высота опоры - 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1400 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамид и протектор из полиуретан, инжекционный, установленный на прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч или 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 600 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамид с протектором из полиуретан, инжекционный и оборудовано прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 600 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, а также транспортное оборудование.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч или 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 600 кг. Изделие предназначено для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионный шарикоподшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч или 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 700 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа из нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 700 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и оборудовано прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали для плавного хода и долговечности. Общая высота опоры составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 700 кг. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного хода и долговечности. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглого типа, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установлено на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем круглой формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на прецисионном шариковом подшипнике для максимальной долговечности. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, системах кейтеринга, больницах, домах престарелых, профессиональных уборочных тележках и торговой мебели.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и оборудовано прецизионным шарикоподшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, кейтеринговых тележек и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных уборочных тележек, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем квадратной формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества полиуретановых роликов
Полиуретановые ролики известны своей прочностью, высокой несущей способностью и плавностью качения, что делает их надежным выбором для широкого спектра применений. Полиуретановый протектор обеспечивает отличную износостойкость и длительный срок службы даже при непрерывном использовании или высоких нагрузках. Эти ролики широко используются в промышленности и логистике, а также в коммерческих и медицинских приложениях, где важны стабильная производительность и низкое сопротивление качению.
Полиуретановые ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Высокая грузоподъемность. Полиуретановые ролики предназначены для безопасной и эффективной перевозки тяжелых грузов. Прочный материал протектора сохраняет свою форму при нагрузках, обеспечивая стабильное и надежное движение даже при высоких весовых нагрузках.
Исключительная износостойкость. Полиуретановый протектор обладает превосходной устойчивостью к истиранию, порезам и разрывам, что обеспечивает длительный срок службы даже при непрерывной работе.
Низкое сопротивление качению — Полиуретановые ролики катятся плавно и с минимальными усилиями, что помогает снизить нагрузку на пользователей и снизить потребление энергии. Эта функция повышает эффективность обработки и скорость рабочего процесса.
Сопротивление маслам и химическим веществам. Полиуретановые протекторы устойчивы ко многим маслам, смазкам и мягким химическим веществам, что делает их надежным выбором для мастерских, промышленных предприятий и производственных сред, где они часто подвергаются воздействию.
Универсальные характеристики. Полиуретановые ролики различных уровней твердости и конструкции могут быть адаптированы к условиям эксплуатации, где требуется бесшумное качение, защита пола или долговечность в тяжелых условиях.
Типы полиуретановых роликов
Полиуретановые колесики доступны в широком спектре конструкций, отвечающих различным требованиям промышленного, логистического, коммерческого и медицинского применения. Каждый тип разработан с учетом конкретных преимуществ — от высокой несущей способности и износостойкости до низкого сопротивления качению и длительного срока службы. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов полиуретановых роликов и их основные преимущества:
Сверхмощные полиуретановые ролики
Сверхпрочные полиуретановые ролики, разработанные для максимальной прочности и долговечности, выдерживают очень высокие нагрузки и рассчитаны на непрерывную работу. Благодаря использованию наших полиуретановых колес Novatech или Ultratech эти ролики обеспечивают превосходную стойкость к истиранию и длительный срок службы даже в промышленных условиях. Сверхпрочные полиуретановые ролики идеально подходят для производственных и платформенных тележек, рулонных поддонов и тележек, а также тяжелых систем AGV, где надежность и минимальное техническое обслуживание имеют решающее значение. Наш самый прочный полиуретановый ролик — Omikron twin — выдерживает до 15 000 кг и более.
Твердые полиуретановые ролики
Твердые полиуретановые ролики обладают высокой несущей способностью, низким сопротивлением качению и повороту и практически отсутствием истирания — иными словами, идеальными свойствами. Однако из-за относительной твердости пол подвержен сильному износу, поскольку нагрузка сосредоточена на очень маленькой контактной поверхности.
эластичные полиуретановые ролики
Эластичные полиуретановые протекторы сочетают в себе амортизацию, тихую работу и защиту пола, сохраняя при этом высокую несущую способность. Наши колеса TENTE Maxtech изготовлены из высококачественного термопластичного полиуретана с хорошими демпфирующими и абразивными свойствами, полностью моющиеся конструкции и опционально соответствуют требованиям антиэлектростатического разряда, что делает их идеальными для медицинских тележек и больничной логистики, поддерживаемой AGV.
Области применения полиуретановых роликов
Полиуретановые ролики являются предпочтительным выбором там, где требуется высокая грузоподъемность, долговечность и плавная прокатка. Их износостойкий протектор обеспечивает долгий срок службы даже при непрерывном использовании, а низкое сопротивление качению повышает эффективность обработки как в ручном, так и в автоматическом режиме. В промышленных и логистических условиях они используются, например, на производственных и платформенных тележках, рулонных поддонах и тележках, системах AGV и рабочих столах. Эти ролики отлично подходят для непрерывной работы и транспортировки в тяжелых условиях, а такие материалы, как наши TENTE Novatech и Ultratech, обеспечивают устойчивость к износу, маслам и мягким химическим веществам. В коммерческих и мебельных целях полиуретановые ролики используются, например, на офисной мебели, мультимедийной мебели и торговом оборудовании. Благодаря плавному вращению и незаметному управлению они идеально подходят для помещений, где важны как функциональность, так и эстетика. В секторе здравоохранения полиуретановые ролики используются, например, на больничных кроватях, прикроватных тумбочках, тележках с лекарствами и компьютерах на колесах, где передвижение должно быть тихим, чистым и надежным. Наши колеса TenteMaxTech имеют эластичные полиуретановые протекторы с защитой от электростатического разряда, моющейся конструкцией и амортизирующими свойствами, что делает их особенно подходящими для применения в гигиенических условиях и в больничной логистике.