- Главная
- Ролики и колёса
- Аксессуары для решений мобильности
-
Муфты для крепления колесных опор
Муфты для крепления колесных опор
Принадлежность
Уменьшающая втулка квадратная представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для адаптации крепежных отверстий различных диаметров. Данная втулка обеспечивает надежное соединение с болтами диаметром 18 мм, позволяя использовать стандартные крепежные элементы с колесными опорами, имеющими отверстия большего размера. Изделие имеет компактные размеры и небольшой вес 0,01 кг, что не влияет на общую нагрузочную способность системы.
Принадлежность
Редукционная Втулка, круглая Bushing представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для адаптации различных диаметров крепежных элементов. Данная втулка обеспечивает совместимость с болтами диаметром 18 мм, позволяя использовать крепеж меньшего размера в отверстиях большего диаметра. Изделие имеет компактные размеры и малый вес 0,01 кг, что делает его удобным для монтажа и не увеличивает общую массу конструкции колесной опоры.
Принадлежность
Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем круглой формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и оснащено болтом диаметром 18 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг. Вес принадлежности составляет 0 кг, что обеспечивает минимальное воздействие на общую массу конструкции.