- Início
- Indústria
- Estilo de vida
- equipamento de loja
-
Mobiliário e expositores de loja
Rodízios e Rodas para Unidades de Display
Roda 160 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 160 mm e largura de piso de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h e carga estática de 1000 kg. Esta roda é adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 200 mm e largura de piso de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e carga estática de 1600 kg. Esta roda é adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 80 mm e largura do piso de 34 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e incorpora rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 180 kg a 4 km/h e estática de 360 kg. Esta roda é adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 36 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 400 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e utiliza rolamento para movimento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e carga estática de 600 kg. Esta roda é adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 160 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 58 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro e está equipado com rolamento. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 800 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 200 mm e largura de piso de 50 mm, sendo o material do piso idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 58 mm com um furo de eixo de 20 mm de diâmetro e está equipado com rolamento. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 800 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas.
Roda 100 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 36 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 45 mm com orifício para eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a 4 km/h e estática de 500 kg. Esta roda é adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 45 mm com um furo de eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 600 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 46 mm, com um comprimento de cubo de 60 mm e diâmetro do furo do eixo de 20 mm. Fabricada em poliamida, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e incorpora rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e carga estática de 600 kg. É adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos, construção de máquinas, carrinhos de produção, mobiliário e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 200 mm e largura de piso de 50 mm, sendo o material do piso idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 60 mm com um orifício para eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 900 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 1800 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 65 mm
A roda Duratech apresenta um diâmetro de 65 mm com largura de banda de rodagem de 32 mm, fabricada em poliamida pesada com material de banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 32 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 290 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, com carga estática máxima de 580 kg. Adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, apresentando um diâmetro de 80 mm e largura do piso de 35 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 8 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 140 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura do piso de 35 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 8 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, apresentando um diâmetro de 160 mm e largura do piso de 40 mm. O cubo possui 58 mm de comprimento com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 270 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. Equipada com rolamento e eixo com orifício de 12 mm de diâmetro, possui um cubo com comprimento de 58 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 205 kg a 4 km/h e carga estática de 410 kg. Adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 50 mm
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 50 mm, largura da banda de 19 mm e comprimento do cubo de 21,5 mm, com furo do eixo de 6 mm de diâmetro e rolamento liso com espaçador. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e carga estática de 80 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 50 mm
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 50 mm, largura da banda de 19 mm e comprimento do cubo de 21,5 mm, com furo do eixo de 6 mm de diâmetro e rolamento liso com espaçador. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e carga estática de 80 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 50 mm
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 50 mm, largura da banda de 19 mm e comprimento do cubo de 21,5 mm, com furo do eixo de 6 mm de diâmetro e rolamento liso com espaçador. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e carga estática de 80 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 50 mm
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 50 mm, largura da banda de 19 mm e comprimento do cubo de 21,5 mm, com furo do eixo de 6 mm de diâmetro e rolamento liso com espaçador. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e carga estática de 80 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 50 mm
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 50 mm, largura da banda de 19 mm e comprimento do cubo de 21,5 mm, com furo do eixo de 6 mm de diâmetro e rolamento liso com espaçador. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e capacidade estática de 80 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 150 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 150 mm e largura de piso de 46 mm, sendo o material do piso idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 58 mm com furo do eixo de 20 mm de diâmetro e está equipado com rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 1000 kg, sendo adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 32 mm, fabricada em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo tem um comprimento de 36 mm com furo para eixo de 8 mm de diâmetro e está equipado com rolamento cónico. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem mobilidade suave e fiável.
Roda 125 mm
A roda Puretech para rodízio apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 32 mm, fabricada em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo possui um comprimento de 36 mm com furo do eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento cónico para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais.