- Início
- Indústria
- Estilo de vida
- equipamento de loja
-
Mobiliário e expositores de loja
Rodízios e Rodas para Unidades de Display
Roda 250 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 250 mm e é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida preta de 50 mm de largura. Equipada com rolamento, possui um furo de eixo de 25 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 58 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 205 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 410 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Puretech é fabricada em chapa de aço com piso em borracha sólida preta de 30 mm de largura, apresentando um diâmetro de 80 mm e comprimento do cubo de 44,4 mm, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e equipada com rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 140 kg, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é fabricada em chapa de aço com piso em borracha sólida preta de 30 mm de largura, apresentando um diâmetro de 100 mm e comprimento do cubo de 44,4 mm, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e sistema de rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 4 km/h e capacidade estática de 140 kg, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é fabricada em chapa de aço com piso em borracha sólida preta de 37 mm de largura, apresentando um diâmetro de 125 mm e comprimento do cubo de 44,4 mm, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e sistema de rolamento. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e capacidade estática de 200 kg, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Puretech é fabricada em chapa de aço com pneu de borracha sólida preta de 40 mm de largura, apresentando um diâmetro de 160 mm e comprimento do cubo de 58 mm, com furo do eixo de 20 mm de diâmetro e equipada com rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 135 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 270 kg, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura da banda de rodagem de 50 mm, fabricada em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida preta e equipada com rolamento. O cubo tem um comprimento de 58 mm com orifício do eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 205 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 410 kg. Esta roda é adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Supratech apresenta um diâmetro de 160 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e equipada com rolamento liso. O cubo possui comprimento de 58 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 3 km/h e capacidade estática de 400 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Supratech apresenta um diâmetro de 200 mm com banda de rodagem em borracha termoplástica de 50 mm de largura, corpo em polipropileno e rolamento liso. O cubo possui 58 mm de comprimento com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a 3 km/h e carga estática de 400 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Supratech apresenta um diâmetro de 80 mm com largura de banda de rodagem de 30 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e equipada com rolamento liso. O cubo possui comprimento de 44 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e capacidade estática de 160 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Supratech apresenta um diâmetro de 160 mm com largura da banda de rodagem de 40 mm, fabricada em borracha termoplástica sobre corpo de polipropileno. O cubo possui comprimento de 58 mm com furo do eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a velocidade de 3 km/h e carga estática de 320 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Supratech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura da banda de rodagem de 40 mm, com cubo de 58 mm de comprimento e furo do eixo de 20 mm de diâmetro. Fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e equipada com rolamento, oferece capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 3 km/h e carga estática de 320 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 34 mm, com um comprimento de cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e utiliza rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 100 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura da banda de rodagem de 36 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a 4 km/h e carga estática de 320 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, oferecendo desempenho confiável em ambientes comerciais e industriais.
Roda 80 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 34 mm, fabricada em polipropileno com material da banda de rodagem idêntico ao centro da roda. Equipada com rolamento e furo do eixo de 12 mm de diâmetro, possui um comprimento do cubo de 44,4 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 100 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 36 mm, com um comprimento de cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e incorpora rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 320 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 300 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 80 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 34 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 250 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 100 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 36 mm, com um comprimento de cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e está equipada com rolamento. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 320 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 80 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 80 mm e largura da banda de 34 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura da banda de 36 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. É adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 125 mm e largura de banda de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e capacidade estática de 600 kg. É adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 48 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e utiliza rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 600 kg. Esta roda é adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 125 mm, largura do piso de 40 mm e comprimento do cubo de 58 mm, com furo do eixo de 20 mm de diâmetro e rolamento liso. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 600 kg, sendo adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, e equipamento de transporte.