- Início
- Indústria
- Estilo de vida
- equipamento de loja
-
Mobiliário e expositores de loja
Rodízios e Rodas para Unidades de Display
Roda 100 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura da banda de rodagem de 36 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a 4 km/h e carga estática de 320 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, oferecendo desempenho confiável em ambientes comerciais e industriais.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 80 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 34 mm, com um comprimento de cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, esta roda utiliza rolamento e possui banda de rodagem em material idêntico ao centro da roda. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 48 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 65 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 65 mm e largura de banda de rodagem de 30 mm, com comprimento do cubo de 34,5 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e utiliza rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a 4 km/h e carga estática de 240 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, oferecendo desempenho confiável em ambientes comerciais e industriais.
Roda 80 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 34 mm, com um comprimento de cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e utiliza rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 100 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura da banda de rodagem de 36 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a 4 km/h e carga estática de 320 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, oferecendo desempenho confiável em ambientes comerciais e industriais.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 80 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 34 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 250 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 100 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 36 mm, com um comprimento de cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e está equipada com rolamento. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 320 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 125 mm, largura do piso de 43 mm e comprimento do cubo de 58 mm, com furo do eixo de 20 mm de diâmetro e rolamento liso. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 600 kg, sendo adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica de 32 mm de largura, apresentando um diâmetro de 100 mm e comprimento do cubo de 44,4 mm, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e equipada com rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e capacidade de carga estática de 160 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, apresentando um diâmetro de 80 mm e largura do piso de 35 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a 4 km/h e carga estática de 140 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 48 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 600 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta de 40 mm de largura, apresentando um diâmetro de 160 mm e comprimento do cubo de 58 mm, com furo do eixo de 15 mm e sistema de rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 135 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 270 kg, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 200 mm e é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida preta de 50 mm de largura. Equipada com rolamento, possui um furo de eixo de 15 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 58 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 205 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 410 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta de 35 mm de largura, apresentando um diâmetro de 100 mm e comprimento do cubo de 44,4 mm, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e rolamento liso. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 150 kg, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 37 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. Esta roda é adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida preta de 40 mm de largura, apresentando um diâmetro de 160 mm e rolamento liso. O cubo possui 58 mm de comprimento com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 270 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida preta de 50 mm de largura, apresentando um diâmetro de 200 mm e comprimento do cubo de 58 mm, com furo do eixo de 20 mm e rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 205 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 410 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 250 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 250 mm e é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida preta de 50 mm de largura. Equipada com rolamento liso, possui um furo de eixo de 20 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 58 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 500 kg. Esta roda é adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura da banda de rodagem de 35 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e equipada com rolamento. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a 4 km/h e carga estática de 140 kg. Esta roda é adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura da banda de rodagem de 35 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e rolamento integrado. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 150 kg. Esta roda é adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.