Svingbar trinse 150 mm
Rustfritt, ESD godkjente
Integral, 7040UAX150R05-28
Svingbart hjul, Bærende gaffel av rustfritt stål, DIN-kulelager som svingkrans, kappe av kunststoff, vaskbar, Ståltapp. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager med gummitetning, trådbeskytter
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 150 mm |
Hjulbredde | 32 mm |
Bolt-Ø | 28 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
150 mm
Hjulbredde
32 mm
Bolt-Ø
28 mm
Boltlengde
45 mm
Utbygg
40 mm
Svingdiameter
230 mm
Byggehøyde
183 mm
Lastkapasitet
150 kg
Temperatur
- 30 / + 80 °C
Standard
similar_EN12531
Svingradie
115 mm
Hjulbane hardhet
D 40 Shore
Rustfritt
Ja
Ledeevne
Ja
Gaffeltype
Svingbar trinse