Svingbar trinse 125 mm
Integral twin, 2940UAP125R05-32

EAN:
4031582302493

Svingbart hjul, Ramme av presset stål, presisjonskulelager i svingkransen, gaffel med syntetisk deksel, Ståltapp. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager, Henvisning: TÜV Süd-sertifisert produkt.

Tekniske data

Rulle motstand
Kjørestøy
Slitasje
Rust skydd
Hjul diameter 125 mm
Hjulbredde 12 mm
Bolt-Ø 32 mm
Ytterligere tekniske data

Tekniske data

Hjul diameter

125 mm

Hjulbredde

12 mm

Bolt-Ø

32 mm

Boltlengde

45 mm

Utbygg

38 mm

Svingdiameter

206 mm

Byggehøyde

150 mm

Lastkapasitet

125 kg

Temperatur

- 25 / - 25 °C

Standard

EN_12531

Vekt

1 kg

Dom-Ø

62 mm

Svingradie

103 mm

Hjulbane hardhet

D 42 Shore

Rustfritt

Nei

Ledeevne

Nei

Gaffeltype

Svingbar trinse

Tilbehør

Tilbehør

R48-32-Ø28

reduksjonshylse (firkantet)

Tilbehør

R48-33,65-Ø28

reduksjonshylse (firkantet)

Tilbehør

R48-36-Ø28

reduksjonshylse (firkantet)

Registrer


Registrerte kunder


Glemt passord


Nye kunder

Registrering