Svingbar trinse 125 mm
ESD godkjente
Integral, 2040XSX125R05-32
Svingbart hjul, Bærende gaffel av stål, gul-kromatisert, rillekulelager som svingkrans, kappe af kunststoff, Ståltapp. Felg: Nylon(PA6), elektrisk ledende(ESD) Bane:Polyuretan, rillekulelager med gummitetning, trådbeskytter Vaskbare hjul må tettes i festeområdet av sykehussengprodusenten.
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 125 mm |
Hjulbredde | 32 mm |
Bolt-Ø | 32 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
125 mm
Hjulbredde
32 mm
Bolt-Ø
32 mm
Boltlengde
45 mm
Utbygg
35 mm
Svingdiameter
195 mm
Byggehøyde
158 mm
Lastkapasitet
150 kg
Temperatur
- 25 / - 25 °C
Standard
EN_12531
Vekt
1 kg
Dom-Ø
62 mm
Svingradie
98 mm
Hjulbane hardhet
D 40 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Ja
Gaffeltype
Svingbar trinse