Svingbart hjul, Ramme av presset stål, presisjonskulelager i svingkransen, gaffel med syntetisk deksel, Ståltapp. Hjullegeme av polyamid, hjulbane av injisert polyuretan, med trådbeskyttere, presisjonskulelager, tettet Henvisning: TÜV Süd-sertifisert produkt.Vaskbare hjul må tettes i festeområdet av sykehussengprodusenten.
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 125 mm |
Hjulbredde | 12 mm |
Bolt-Ø | 32 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
125 mm
Hjulbredde
12 mm
Bolt-Ø
32 mm
Boltlengde
45 mm
Utbygg
38 mm
Svingdiameter
200 mm
Byggehøyde
150 mm
Lastkapasitet
125 kg
Temperatur
- 30 / + 80 °C
Standard
similar_EN12531
Vekt
1 kg
Svingradie
100 mm
Hjulbane hardhet
D 40 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Ja
Gaffeltype
Svingbar trinse