Svingbar trinse 125 mm
Alpha, 3470DIR125P62
Svingbart hjul, Gaffel av presset stål, sinkkromatisert, blåpassivert, dobbeltkulelager i svingkrans, hjulaksel med mutter, Svingkrans med støvtetning, Platefeste. Felg: Stål, Bane: Massiv gummi, grå svertefri, rullelager
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 125 mm |
Hjulbredde | 37 mm |
Platestørrelse | 105 x 80 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
125 mm
Hjulbredde
37 mm
Platestørrelse
105 x 80 mm
Festehull avstand
80/77 x 60 mm
Festehull
9 mm
Utbygg
40 mm
Svingdiameter
205 mm
Byggehøyde
155 mm
Lastkapasitet
100 kg
Temperatur
- 20 / + 85 °C
Standard
EN_12532
Vekt
1 kg
Dom-Ø
75 mm
Svingradie
103 mm
Hjulbane hardhet
A 80 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Svingbar trinse