Svingbar trinse med sentral-,totallås 75 mm
Aviana, 5976UAE075P54
Svingbart hjul med sentrallås, Gaffel av syntetiske høykvalitetsmaterialer, dobbeltkulelager i svingkrans, aksel festet med nagler, Platefeste. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rustfritt konuskulelager, med trådbeskytterHjullegeme av polyamid. Hjulbane av Polyuretan, med trådbeskyttere, konkulelager POM
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 75 mm |
Hjulbredde | 25 mm |
Platestørrelse | 70 x 55 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
75 mm
Hjulbredde
25 mm
Platestørrelse
70 x 55 mm
Festehull avstand
57/51 x 41 mm
Festehull
5,5 mm
Utbygg
28 mm
Svingdiameter
137 mm
Byggehøyde
102 mm
Lastkapasitet
100 kg
Temperatur
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Vekt
0.375 kg
Dom-Ø
54 mm
Svingradie
69 mm
Hjulbane hardhet
D 42 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Svingbar trinse med sentral-,totallås