Castors
8148UAC200P60 smart
Fast hjul, Housing made of stainless steel, Platefeste. Felgen av Polyamid, bave av polyuretan, presisjonskulelager i a...
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, Platefeste. Felgen av Polyamid, bave av polyuretan, presisjonskulelager i akslingen, rustri, vaskbar
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 200 mm |
Hjulbredde | 40 mm |
Platestørrelse | 130 x 74 mm |
Hjul diameter
200 mm
Hjulbredde
40 mm
Platestørrelse
130 x 74 mm
Festehull avstand
110 x 50 mm
Festehull
10,5 mm
Utbygg
50 mm
Svingdiameter
325 mm
Byggehøyde
242 mm
Lastkapasitet
150 kg
Temperatur
- 40 / + 80 °C
Standard
similar_EN12532
Vekt
3 kg
Dom-Ø
66 mm
Svingradie
163 mm
Hjulbane hardhet
A 92 Shore
Rustfritt
Ja
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Svingbar trinse med retningslås
Fast hjul, Housing made of stainless steel, Platefeste. Felgen av Polyamid, bave av polyuretan, presisjonskulelager i a...