Svingbart hjul med retningssperre, Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Ståltapp. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager,
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 100 mm |
Hjulbredde | 20 mm |
Bolt-Ø | 28 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
100 mm
Hjulbredde
20 mm
Bolt-Ø
28 mm
Boltlengde
40 mm
Utbygg
32 mm
Svingdiameter
216 mm
Byggehøyde
120 mm
Lastkapasitet
120 kg
Temperatur
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Vekt
0.93 kg
Dom-Ø
52 mm
Svingradie
108 mm
Hjulbane hardhet
A 92 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Svingbar trinse med retningslås
Tilbehør
Varianter
Castors
5940UAP100R05-28 RAL9002
Svingbart hjul, Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Ståltapp. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rille...