Svingbar trinse med hjulbrems 160 mm
Stora, 3875ZJJ160P30-13 LEFT
Hjul til rulletrapper med automatisk hjulbrems, Hus av elforsinket stålplate, svinglager med dobbelt kulekrans, boltet hjulaksel, Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rullelager, med trådbeskytter. Tilpasset efter følgende mål for not og fjær: Fjærbredde: ca. 2,75mm. Notbredde: ca. 5,7mm. Notdybde: > 10,0 mm: Henvisning: Bæreevne 160kg pr. trinse på jevne og sikre overflater, 40 kg. pr. trinse i rulletrapper. Anvendelse på ujevne overflater i spesielle områder (dørterskler, gulvfuger, mannhull, skinner, m.m.) kan påvirke trinsenes levetid.
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 160 mm |
Hjulbredde | 40 mm |
Senterhull | 13 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
160 mm
Hjulbredde
40 mm
Senterhull
13 mm
Utbygg
55 mm
Svingdiameter
270 mm
Byggehøyde
186 mm
Lastkapasitet
160 kg
Temperatur
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12532
Vekt
2 kg
Dom-Ø
96 mm
Svingradie
135 mm
Hjulbane hardhet
A 87 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Svingbar trinse med hjulbrems