Spesialløsninger 50 mm
Glide, A229POI050B10-11x20
Glider av polypropylen, for myke underlag
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 50 mm |
Ståltapp med spennring | 11 x 20 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
50 mm
Ståltapp med spennring
11 x 20 mm
Byggehøyde
33 mm
Lastkapasitet
30 kg
Temperatur
- 20 / + 60 °C
Standard
EN12529
Vekt
0.055 kg
Dom-Ø
38 mm
Hjulbane hardhet
D 65 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Spesialløsninger