Spesialløsninger 50 mm
Glide, A229PAI050B10-11x20
Glider av polyamid med underlag av teflon for harde gulv
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 50 mm |
Ståltapp med spennring | 11 x 20 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
50 mm
Ståltapp med spennring
11 x 20 mm
Byggehøyde
39 mm
Temperatur
- 20 / + 60 °C
Vekt
0.058 kg
Dom-Ø
38 mm
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Spesialløsninger