Spesialløsninger 50 mm
ESD godkjente
Glide, A229YOI050B10-11x20
Glider av polypropylen, elektrisk ledende, for myke underlag
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 50 mm |
Ståltapp med spennring | 11 x 20 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
50 mm
Ståltapp med spennring
11 x 20 mm
Byggehøyde
33 mm
Temperatur
- 20 / + 60 °C
Standard
EN12529
Vekt
0.065 kg
Dom-Ø
38 mm
Hjulbane hardhet
D 65 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Ja
Gaffeltype
Spesialløsninger