Ruller 50 mm
Puretech, DIK050x19-Ø6
Felg: Stål, Bane: Massiv gummi, grå svertefri, konuskulelager, med trådbeskytter
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 50 mm |
Hjulbredde | 19 mm |
Aksling-Ø | 6 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
50 mm
Hjulbredde
19 mm
Aksling-Ø
6 mm
Navlengde
23 mm
Lastkapasitet
40 kg
Statisk belastning
80 kg
Temperatur
- 20 / + 85 °C
Standard
EN_12530
Vekt
0.086 kg
Hjulbane hardhet
A 80 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Ruller