Ruller 200 mm
Puretech, PVR200x50-Ø25

EAN:
4031582321319

Felg: Polypropylen (PP), Bane: Massiv sort gummi , rullelager,

Tekniske data

Rulle motstand
Kjørestøy
Slitasje
Rust skydd
Hjul diameter 200 mm
Hjulbredde 50 mm
Aksling-Ø 25 mm
Ytterligere tekniske data

Tekniske data

Hjul diameter

200 mm

Hjulbredde

50 mm

Aksling-Ø

25 mm

Navlengde

58 mm

Lastkapasitet

205 kg

Statisk belastning

410 kg

Temperatur

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12532

Vekt

1 kg

Hjulbane hardhet

A 80 Shore

Rustfritt

Nei

Ledeevne

Nei

Gaffeltype

Ruller

Registrer


Registrerte kunder


Glemt passord


Nye kunder

Registrering