Ruller 200 mm
Elastech, UEP200x46-Ø20

EAN:
4031582328608

Felg: Nylon(PA6),Bane:Elastisk sortgummi, rillekulelager,

Tekniske data

Rulle motstand
Kjørestøy
Slitasje
Rust skydd
Hjul diameter 200 mm
Hjulbredde 46 mm
Aksling-Ø 20 mm
Ytterligere tekniske data

Tekniske data

Hjul diameter

200 mm

Hjulbredde

46 mm

Aksling-Ø

20 mm

Navlengde

60 mm

Lastkapasitet

400 kg

Statisk belastning

800 kg

Temperatur

- 20 / + 80 °C

Standard

EN_12532

Vekt

1 kg

Hjulbane hardhet

A 63 Shore

Rustfritt

Nei

Ledeevne

Nei

Gaffeltype

Ruller

Registrer


Registrerte kunder


Glemt passord


Nye kunder

Registrering