Ruller 160 mm
Ultratech, ICP160x50-Ø20 soft
Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 160 mm |
Hjulbredde | 50 mm |
Aksling-Ø | 20 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
160 mm
Hjulbredde
50 mm
Aksling-Ø
20 mm
Navlengde
60 mm
Lastkapasitet
800 kg
Statisk belastning
1,600 kg
Temperatur
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12532
Vekt
1 kg
Hjulbane hardhet
A 75 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Ruller