Faste hjul 80 mm
Alpha, 3478PVR080P62
Fast hjul, Gaffel av presset stål, sinkkromatisert, blåpassivert, hjulaksel med mutter, Platefeste. Felg: Polypropylen (PP), Bane: Massiv sort gummi , rullelager,
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 80 mm |
Hjulbredde | 35 mm |
Platestørrelse | 103 x 85 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
80 mm
Hjulbredde
35 mm
Platestørrelse
103 x 85 mm
Festehull avstand
80/77 x 60 mm
Festehull
9 mm
Byggehøyde
108 mm
Lastkapasitet
70 kg
Temperatur
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12532
Vekt
0.452 kg
Hjulbane hardhet
A 80 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Faste hjul