Faste hjul 250 mm
Zeta, 4688IEP250P63
Fast hjul, Gaffel av kraftig presset stålplate,forsterket, gul-kromatisert, hjulaksel bolt m/mutter, Platefeste. Felg: Aluminium, Bane: Elastisk sort gummi, vulkanisert, rillekulelager.
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 250 mm |
Hjulbredde | 50 mm |
Platestørrelse | 137 x 117 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
250 mm
Hjulbredde
50 mm
Platestørrelse
137 x 117 mm
Festehull avstand
105 x 80/75 mm
Festehull
11 mm
Byggehøyde
290 mm
Lastkapasitet
500 kg
Temperatur
- 20 / + 85 °C
Standard
EN_12532
Vekt
4 kg
Hjulbane hardhet
A 67 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Faste hjul