Faste hjul 160 mm
Delta twin, 9948UOO160P63

EAN:
4031582366891

Fast hjul, Gaffel av blå-kromatisert tung stålplate, boltet hjulaksel, Platefeste. Felg/Bane: Nylon(PA6), Glidelager

Tekniske data

Rulle motstand
Kjørestøy
Slitasje
Rust skydd
Hjul diameter 160 mm
Hjulbredde 40 mm
Platestørrelse 137 x 137,0 mm
Ytterligere tekniske data

Tekniske data

Hjul diameter

160 mm

Hjulbredde

40 mm

Platestørrelse

137 x 137,0 mm

Festehull avstand

105 x 80/75 mm

Festehull

11 mm

Byggehøyde

210 mm

Lastkapasitet

750 kg

Temperatur

- 40 / + 85 °C

Standard

EN_12532

Vekt

3 kg

Dom-Ø

136 mm

Hjulbane hardhet

D 75 Shore

Rustfritt

Nei

Ledeevne

Nei

Gaffeltype

Faste hjul

Tilbehør

hjul

ITP160x50-Ø20 flat

Felg: Aluminium, Bane: Polyuretan , rillekulelager.

Varianter

Castors

9942UOO160P63

Svingbart hjul med totalbrems på fremsiden av hjulet., Hus av blå-kromatisert tung stålplate, svinglager med lukket pres...

Registrer


Registrerte kunder


Glemt passord


Nye kunder

Registrering