ホイール 75 mm
Supratech, PJP075x25-Ø6
ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、スレッドガード付、精密ボールベアリング, スレッドガード付
技術データ
回転抵抗 | |
動作ノイズ | |
摩擦 | |
さび止め |
ホイール径 | 75 mm |
ホイール幅 | 25 mm |
車軸穴直径 | 6 mm |
技術データ
ホイール径
75 mm
ホイール幅
25 mm
車軸穴直径
6 mm
ハブの長さ
28 mm
耐荷重
75 kg
静荷重
150 kg
耐熱温度
- 20 / + 60 °C
規格
EN_12530
重さ
0.094 kg
タイヤの硬さ
A 87 Shore
ステンレス製
番号
導電性
番号
ハウジング
ホイール