センターロック式旋回キャスター, ハウジング:高品質樹脂、ダブルボールベアリング、軸リベット留め, プレートによる取付け. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、ステンレス製円錐ボールベアリングホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、グレー、ノンマーキング加工、コーンボールベアリング、POM
技術データ
回転抵抗 | |
動作ノイズ | |
摩擦 | |
さび止め |
ホイール径 | 75 mm |
ホイール幅 | 25 mm |
プレートサイズ | 70 x 55 mm |
技術データ
ホイール径
75 mm
ホイール幅
25 mm
プレートサイズ
70 x 55 mm
プレート穴位置
57/51 x 41 mm
プレート穴径
5,5 mm
オフセット
28 mm
旋回径
137 mm
取付高
102 mm
耐荷重
100 kg
耐熱温度
- 10 / + 40 °C
規格
EN_12530
重さ
0.342 kg
取付台座直径
54 mm
旋回半径
69 mm
タイヤの硬さ
A 87 Shore
ステンレス製
番号
導電性
番号
ハウジング
センターロック、トータルロック付旋回キャスター