加重ブレーキ解除付キャスター 65 mm
Stylea, 5923UOI065B10-11x20 DOM23
加重ブレーキ解除付キャスター, ハウジング:ポリアミド, スナップリング付ステム. ホイールセンター:ポリアミド、プレーンベアリング
技術データ
回転抵抗 | |
動作ノイズ | |
摩擦 | |
さび止め |
ホイール径 | 65 mm |
ホイール幅 | 8 mm |
スナップリング付ステム | 11 x 20 mm |
技術データ
ホイール径
65 mm
ホイール幅
8 mm
スナップリング付ステム
11 x 20 mm
オフセット
25 mm
旋回径
106 mm
取付高
68 mm
耐荷重
50 kg
耐熱温度
- 20 / + 60 °C
規格
EN12529
重さ
0.127 kg
取付台座直径
23 mm
旋回半径
53 mm
タイヤの硬さ
D 65 Shore
ステンレス製
番号
導電性
番号
ハウジング
加重ブレーキ解除付キャスター