ホイール 500 mm
Novatech, STP500x100-Ø50 HL120
ホイールセンター:プレススチール、ラッカー塗装、重量物用、タイヤ:ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング
技術データ
回転抵抗 | |
動作ノイズ | |
摩擦 | |
さび止め |
ホイール径 | 500 mm |
ホイール幅 | 100 mm |
車軸穴直径 | 50 mm |
技術データ
ホイール径
500 mm
ホイール幅
100 mm
車軸穴直径
50 mm
ハブの長さ
120 mm
耐荷重
4,000 kg
静荷重
8,000 kg
耐熱温度
- 10 / + 60 °C
規格
EN_12533
重さ
51 kg
タイヤの硬さ
A 92 Shore
ステンレス製
番号
導電性
番号
ハウジング
ホイール