ホイール 50 mm
Maxtech, UAK050x20-Ø6
ホイールセンター:ポリアミド タイヤ:ポリウレタン、円錐ボールベアリング
技術データ
回転抵抗 | |
動作ノイズ | |
摩擦 | |
さび止め |
ホイール径 | 50 mm |
ホイール幅 | 20 mm |
車軸穴直径 | 6 mm |
技術データ
ホイール径
50 mm
ホイール幅
20 mm
車軸穴直径
6 mm
ハブの長さ
22 mm
耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
耐熱温度
- 25 / + 80 °C
規格
EN_12530
重さ
0.066 kg
タイヤの硬さ
D 42 Shore
ステンレス製
番号
導電性
番号
ハウジング
ホイール