旋回キャスター 50 mm
導電性
Lumina, AA20YGI050L51-10

EAN:
4031582341638

旋回キャスター, ハウジング:ポリプロピレン, 家具用フィッティングのブラインド穴. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、プレーンベアリング、導電性

技術データ

回転抵抗
動作ノイズ
摩擦
さび止め
ホイール径 50 mm
ホイール幅 10 mm
ピンの穴径 10 mm
Further technical data

技術データ

ホイール径

50 mm

ホイール幅

10 mm

ピンの穴径

10 mm

オフセット

20 mm

旋回径

104 mm

取付高

56 mm

耐荷重

40 kg

耐熱温度

- 20 / + 60 °C

規格

EN_12528

重さ

0.07 kg

旋回半径

52 mm

タイヤの硬さ

A 87 Shore

ステンレス製

番号

導電性

はい

ハウジング

旋回キャスター

アクセサリー

アクセサリー

P41-38x38 / 10

プレートによる取付け

アクセサリー

P41-65x65 / 10

プレートによる取付け

アクセサリー

S70-10x15 / 10

六角ネックのネジ付ステム

アクセサリー

S70-10x25 / 10

六角ネックのネジ付ステム

アクセサリー

S70-10x35 / 10

六角ネックのネジ付ステム

アクセサリー

S70-10x50 / 10

六角ネックのネジ付ステム

アクセサリー

S73-10x78 / 10

丸型ネックのネジ付ステム、リベット留め

アクセサリー

B10-11x30 / 10

スナップリング付ステム

アクセサリー

B10-10x22 / 10

スナップリング付ステム

アクセサリー

B10-11x20 / 10

スナップリング付ステム

アクセサリー

S70-8x15 / 10

六角ネックのネジ付ステム

アクセサリー

P41-42x42 / 10

プレートによる取付け

アクセサリー

B11-10x33 / 10

スナップリング付ステム

アクセサリー

P40-60x60 / 10

プレートによる取付け

バージョン

キャスター

AA25YGI050L51-10

ホイールブレーキ付旋回キャスター, ハウジング:ポリプロピレン, 家具用フィッティングのブラインド穴. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、プレーンベアリング、導電性

登録


登録済みのお客様




新規顧客

登録