ホイールブレーキ付旋回キャスター 50 mm
Lumina, A525PJI050L51-8

EAN:
4031582317442

ホイールブレーキ付旋回キャスター, ハウジング:ポリプロピレン, 家具用フィッティングのブラインド穴. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、プレーンベアリング

技術データ

回転抵抗
動作ノイズ
摩擦
さび止め
ホイール径 50 mm
ホイール幅 10 mm
ピンの穴径 8 mm
Further technical data

技術データ

ホイール径

50 mm

ホイール幅

10 mm

ピンの穴径

8 mm

オフセット

20 mm

旋回径

124 mm

取付高

56 mm

耐荷重

40 kg

耐熱温度

- 20 / + 60 °C

規格

EN_12528

重さ

0.066 kg

旋回半径

62 mm

タイヤの硬さ

A 87 Shore

ステンレス製

番号

導電性

番号

ハウジング

ホイールブレーキ付旋回キャスター

アクセサリー

アクセサリー

P41-30x30 / 8

プレートによる取付け

アクセサリー

P41-38x38 / 8

プレートによる取付け

アクセサリー

P41-42x42 / 8

プレートによる取付け

アクセサリー

P10-40x16 / 8

U字型プレート付ステム

アクセサリー

P10-40x17 / 8

U字型プレート付ステム

アクセサリー

P10-40x19 / 8

U字型プレート付ステム

アクセサリー

P10-40x22 / 8

U字型プレート付ステム

アクセサリー

P10-40x25 / 8

U字型プレート付ステム

アクセサリー

P11-40x16 / 8

L字型プレート付ステム

アクセサリー

P11-40x17 / 8

L字型プレート付ステム

アクセサリー

P11-40x19 / 8

L字型プレート付ステム

アクセサリー

P11-40x22 / 8

L字型プレート付ステム

アクセサリー

P11-40x25 / 8

L字型プレート付ステム

アクセサリー

P11-40x27 / 8

L字型プレート付ステム

アクセサリー

S70-6x12 / 8

六角ネックのネジ付ステム

アクセサリー

S70-6x25 / 8

六角ネックのネジ付ステム

アクセサリー

S70-8x10 / 8

六角ネックのネジ付ステム

アクセサリー

S70-8x12 / 8

六角ネックのネジ付ステム

アクセサリー

S70-8x15 / 8

六角ネックのネジ付ステム

アクセサリー

S70-8x25 / 8

六角ネックのネジ付ステム

アクセサリー

S70-8x34 / 8

六角ネックのネジ付ステム

アクセサリー

S70-10x10 / 8

六角ネックのネジ付ステム

アクセサリー

S70-10x15 / 8

六角ネックのネジ付ステム

アクセサリー

S70-10x25 / 8

六角ネックのネジ付ステム

アクセサリー

B20-7x36 / 8

スナップリング無ステム

アクセサリー

B11-8x33 / 8

スナップリング付ステム

アクセサリー

B10-11x20 / 8

スナップリング付ステム

アクセサリー

R21-13x26 / 8

亜鉛ダイキャスト製ソケット、円形

アクセサリー

R20-10x29 / 7 without rips

円形プラスチックソケット

アクセサリー

R20-12x27 / 7

円形プラスチックソケット

アクセサリー

R20-13x27 / 7

円形プラスチックソケット

アクセサリー

R20-14x27 / 7

円形プラスチックソケット

アクセサリー

R20-16x27 / 7

円形プラスチックソケット

アクセサリー

R20-18x27 / 7

円形プラスチックソケット

アクセサリー

R20-20x27 / 7

円形プラスチックソケット

アクセサリー

R20-23x27 / 7

円形プラスチックソケット

アクセサリー

R10-8x20 / 8

ネジ付ステム

アクセサリー

R10-8x28 / 8

ネジ付ステム

アクセサリー

S10-7x25 / 8

ねじ込み式固形四角形プラグ (DIN1998に順する)

バージョン

キャスター

A520PJI050L51-8

旋回キャスター, ハウジング:ポリプロピレン, 家具用フィッティングのブラインド穴. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、プレーンベアリング

登録


登録済みのお客様




新規顧客

登録