加重ブレーキ解除付キャスター 50 mm
導電性
Lumina, A523YOI050B10-11x20 DOM45
加重ブレーキ解除付キャスター, ハウジング:ポリプロピレン, スナップリング付ステム. ホイールセンター:ポリプロピレン、プレーンベアリング、導電性
技術データ
回転抵抗 | |
動作ノイズ | |
摩擦 | |
さび止め |
ホイール径 | 50 mm |
ホイール幅 | 8 mm |
スナップリング付ステム | 11 x 20 mm |
技術データ
ホイール径
50 mm
ホイール幅
8 mm
スナップリング付ステム
11 x 20 mm
旋回径
102 mm
取付高
61 mm
耐熱温度
- 10 / + 40 °C
規格
EN_12528
重さ
0.093 kg
取付台座直径
45 mm
旋回半径
51 mm
タイヤの硬さ
D 65 Shore
ステンレス製
番号
導電性
はい
ハウジング
加重ブレーキ解除付キャスター