加重ブレーキ解除付キャスター 50 mm
導電性
Lumina, A523YOI050B10-11x20 DOM38

EAN:
4031582341249

加重ブレーキ解除付キャスター, ハウジング:ポリプロピレン, スナップリング付ステム. ホイールセンター:ポリプロピレン、プレーンベアリング、導電性

技術データ

回転抵抗
動作ノイズ
摩擦
さび止め
ホイール径 50 mm
ホイール幅 8 mm
スナップリング付ステム 11 x 20 mm
Further technical data

技術データ

ホイール径

50 mm

ホイール幅

8 mm

スナップリング付ステム

11 x 20 mm

オフセット

20 mm

旋回径

104 mm

取付高

61 mm

耐荷重

40 kg

耐熱温度

- 20 / + 60 °C

規格

EN12529

重さ

0.1 kg

取付台座直径

38 mm

旋回半径

52 mm

タイヤの硬さ

D 65 Shore

ステンレス製

番号

導電性

はい

ハウジング

加重ブレーキ解除付キャスター

バージョン

キャスター

A520YOI050B10-11x20 DOM38

旋回キャスター, ハウジング:ポリプロピレン, スナップリング付ステム. ホイールセンター:ポリプロピレン、プレーンベアリング、導電性

登録


登録済みのお客様




新規顧客

登録