旋回キャスター 50 mm
Lumina, 6A20PJI050B10-11x20

EAN:
4031582311297

旋回キャスター, ハウジング:ポリプロピレン、亜鉛ダイキャストカバー, スナップリング付ステム. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、プレーンベアリング

技術データ

回転抵抗
動作ノイズ
摩擦
さび止め
ホイール径 50 mm
ホイール幅 8 mm
スナップリング付ステム 11 x 20 mm
Further technical data

技術データ

ホイール径

50 mm

ホイール幅

8 mm

スナップリング付ステム

11 x 20 mm

オフセット

20 mm

旋回径

108 mm

取付高

59 mm

耐荷重

40 kg

耐熱温度

- 20 / + 60 °C

規格

EN12529

重さ

0.14 kg

旋回半径

54 mm

タイヤの硬さ

A 87 Shore

ステンレス製

番号

導電性

番号

ハウジング

旋回キャスター

アクセサリー

アクセサリー

R20-14x36 / 11

円形プラスチックソケット

アクセサリー

R40-16x16 / 11

プラスチックソケット(四角形)

アクセサリー

H40-15 / 11

プラスチック製ソケット

アクセサリー

R20-15x36 / 11

円形プラスチックソケット

アクセサリー

R20-16x36 / 11

円形プラスチックソケット

アクセサリー

R20-17x36 / 11

円形プラスチックソケット

アクセサリー

R20-18x36 / 11

円形プラスチックソケット

アクセサリー

R20-19x36 / 11

円形プラスチックソケット

アクセサリー

R20-22x36 / 11

円形プラスチックソケット

アクセサリー

R20-23x36 / 11

円形プラスチックソケット

アクセサリー

R40-17x17 / 11

プラスチックソケット(四角形)

アクセサリー

R40-18x18 / 11

プラスチックソケット(四角形)

アクセサリー

R40-21x21 / 11

プラスチックソケット(四角形)

アクセサリー

R40-22x22 / 11

プラスチックソケット(四角形)

アクセサリー

R40-23x23 / 11

プラスチックソケット(四角形)

アクセサリー

R40-26x26 / 11

プラスチックソケット(四角形)

バージョン

キャスター

6A23PJI050B10-11x20

加重ブレーキ解除付キャスター, ハウジング:ポリプロピレン、亜鉛ダイキャストカバー, スナップリング付ステム. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、プレーンベアリング

登録


登録済みのお客様




新規顧客

登録