逆方向ロック付きの旋回キャスター 200 mm
ステンレス製, 導電性
Scout, 814WQSC200P60 180°
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, プレートによる取付け.
技術データ
回転抵抗 | |
動作ノイズ | |
摩擦 | |
さび止め |
ホイール径 | 200 mm |
ホイール幅 | 40 mm |
プレートサイズ | 130 x 74 mm |
技術データ
ホイール径
200 mm
ホイール幅
40 mm
プレートサイズ
130 x 74 mm
プレート穴位置
110 x 50 mm
プレート穴径
10,5 mm
オフセット
50 mm
旋回径
325 mm
取付高
245 mm
耐荷重
350 kg
耐熱温度
- 20 / + 80 °C
規格
similar_EN12532
重さ
3 kg
取付台座直径
68 mm
旋回半径
163 mm
タイヤの硬さ
A 85 Shore
ステンレス製
はい
導電性
はい
ハウジング
逆方向ロック付きの旋回キャスター