トータルロック付旋回キャスター 150 mm
Forma, 6947UFP150P33 grey
トータルロック旋回キャスター, housing made of alu die-casting, powder coated, plate fitting. ホイールセンター:ポリアミド タイヤ:ゴムタイヤ、ノンマーキング加工、精密ボールベアリング
技術データ
回転抵抗 | |
動作ノイズ | |
摩擦 | |
さび止め |
ホイール径 | 150 mm |
ホイール幅 | 18 mm |
プレートサイズ | 92 x 64 mm |
技術データ
ホイール径
150 mm
ホイール幅
18 mm
プレートサイズ
92 x 64 mm
プレート穴位置
73 x 45/43 mm
プレート穴径
10.7 x 9.5 mm
オフセット
57 mm
取付高
202 mm
耐荷重
135 kg
耐熱温度
- 18 / + 120 °C
旋回半径
137 mm
タイヤの硬さ
60 A Shore
ハウジング
トータルロック付旋回キャスター