固定キャスター, フォーク:重プレススチール、強化、黄色亜鉛メッキ、ナット付ホイール軸, プレートによる取付け. ホイールセンター:アルミニウム タイヤ:ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング
技術データ
回転抵抗 | |
動作ノイズ | |
摩擦 | |
さび止め |
ホイール径 | 125 mm |
ホイール幅 | 50 mm |
プレートサイズ | 137 x 117 mm |
技術データ
ホイール径
125 mm
ホイール幅
50 mm
プレートサイズ
137 x 117 mm
プレート穴位置
105 x 80/75 mm
プレート穴径
11 mm
取付高
164 mm
耐荷重
500 kg
耐熱温度
- 10 / + 60 °C
規格
EN_12532
重さ
2 kg
タイヤの硬さ
A 92 Shore
ステンレス製
番号
導電性
番号
ハウジング
固定キャスター
アクセサリー
バージョン
キャスター
4687ITP125P63 Flat
トータルロック旋回キャスター, ハウジング:超硬プレススチール、亜鉛イエロープレート、旋回ボールベアリング、, プレートによる取付け. ホイールセンター:アルミニウム タイヤ:ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング
キャスター
4680ITP125P63 Flat
旋回キャスター, ハウジング:超硬プレススチール、亜鉛イエロープレート、旋回ボールベアリング、, プレートによる取付け. ホイールセンター:アルミニウム タイヤ:ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング
キャスター
4681ITP125P63 Flat
方向ロック付旋回キャスター, ハウジング:超硬プレススチール、亜鉛イエロープレート、旋回ボールベアリング、, プレートによる取付け. ホイールセンター:アルミニウム タイヤ:ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング
キャスター
468SITP125P63 180° Flat
バネ荷重方向ロック付旋回キャスター, ハウジング:超硬プレススチール、亜鉛イエロープレート、旋回ボールベアリング、, プレートによる取付け. ホイールセンター:アルミニウム タイヤ:ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング
キャスター
468BITP125P63 180° Flat
バネ荷重方向ロック付旋回キャスター, ハウジング:超硬プレススチール、亜鉛イエロープレート、旋回ボールベアリング、, プレートによる取付け. ホイールセンター:アルミニウム タイヤ:ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング