方向ロックレバー付旋回キャスター 125 mm
ステンレス製,
Levina, 5381UAC125P30-11

EAN:
4031582359107

方向ロック付旋回キャスター, ハウジング:高品質樹脂、金属パーツはステンレス、旋回部:ダブルボールレース使用, ボルト穴. ホイールセンター:ポリアミド タイヤ:ポリウレタン、精密ボールベアリング、ステンレス、ウォッシャブル

技術データ

回転抵抗
動作ノイズ
摩擦
さび止め
ホイール径 125 mm
ホイール幅 32 mm
ピンの穴径 11 mm
Further technical data

技術データ

ホイール径

125 mm

ホイール幅

32 mm

ピンの穴径

11 mm

オフセット

38 mm

旋回径

201 mm

取付高

161 mm

耐荷重

100 kg

耐熱温度

- 10 / + 40 °C

規格

EN_12530

旋回半径

101 mm

タイヤの硬さ

A 92 Shore

ステンレス製

はい

導電性

番号

ハウジング

方向ロックレバー付旋回キャスター

登録


登録済みのお客様




新規顧客

登録