センターロック、トータルロックまたは方向ロック付旋回キャスター 125 mm
Forma, 6944UFP125R36-32 S30 4xM6 grey
センターロック、トータルロック及び方向ロックキャスター, housing made of alu die-casting, powder coated, カム穴付ステム(ショートバージョン). ホイールセンター:ポリアミド タイヤ:ゴムタイヤ、ノンマーキング加工、精密ボールベアリング
技術データ
回転抵抗 | |
動作ノイズ | |
摩擦 | |
さび止め |
ホイール径 | 125 mm |
ホイール幅 | 18 mm |
ボルト直径 | 32 mm |
技術データ
ホイール径
125 mm
ホイール幅
18 mm
ボルト直径
32 mm
ボルト長さ
50 mm
オフセット
41 mm
取付高
154 mm
耐荷重
135 kg
耐熱温度
- 18 / + 120 °C
旋回半径
109 mm
タイヤの硬さ
60 A Shore
ハウジング
センターロック、トータルロックまたは方向ロック付旋回キャスター