ホイール 100 mm
Supratech, PJP100x32-Ø8
ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、スレッドガード付、精密ボールベアリング, スレッドガード付
技術データ
回転抵抗 | |
動作ノイズ | |
摩擦 | |
さび止め |
ホイール径 | 100 mm |
ホイール幅 | 32 mm |
車軸穴直径 | 8 mm |
技術データ
ホイール径
100 mm
ホイール幅
32 mm
車軸穴直径
8 mm
ハブの長さ
37 mm
耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
耐熱温度
- 20 / + 60 °C
規格
EN_12530
重さ
0.194 kg
タイヤの硬さ
A 87 Shore
ステンレス製
番号
導電性
番号
ハウジング
ホイール