技術データ
耐荷重
125 - 150 kg
ハウジング
旋回キャスター, セントラル、トータルロック、または方向ロック付き旋回キャスター、セントラル、トータルロック付き旋回キャスター、ホイールブレーキ付き、またはホイールブレーキと方向ロックを組み合わせた旋回キャスター、セントラル方向ロックとホイールロック付き旋回キャスター、セントラルホイールロックとホイールロック付き旋回キャスター
フィッティング
ソリッドステム、セントラル方向ロック及びトータルロック用作動レバー付きネジ式ステム、セントラル方向ロック及びトータルロック用カムまたは作動レバー付きステム、旋回プレート、セントラル方向ロック、トータルロック、フリー用六角ソケット付きスナップリング式ステム
ホイール径
125 - 150 mm
“Forma”キャスターの最大の特徴
最適化された操作性
衝撃吸収効果があるにもかかわらず、良好な転がりを実現。
効率的なセンターロック
セントラルロッキングシステムへの統合は、六角カムを備えたステムフィッティング、または水平レバー上のドライブロッドを使用することにより実現可能です。
良い方向安定性
方向ロックにより曲がり角での操舵性が向上し、長距離の直線走行もスムーズに行えます。
簡単な旋回
旋回部には2つの高品質ベアリングを内蔵しています。
多段切替機能
方向ロック、トータルロック、ニュートラルの最大3つのロックが利用可能です。これらのロックは様々な組み合わせで利用可能です。
人間工学に基づいたロックシステム
個別ロック可能なキャスターには、オプションでキャスターのロックと解除のための簡単に操作ができるフットペダルが付いています。
MRI適合性
トータルロックは、最小限の遊びで車輪と旋回ベアリングを同時にロックします。
安定した姿勢
トータルロックは、最小限の遊びで車輪と旋回ベアリングを同時にロックします。
ケーブル保護用部品
オプションでケーブルプッシャー付きも用意されています。
低振動搬送
高い防振性を持つ車輪は、患者の移送中も低振動で搬送できます。
色合わせ
製品デザインに合わせた配色が可能です。
ブランディング
キャスターにはロゴを印刷することができます。
テスト品質
自社内の試験所で欧州規格に準拠したテストを実施しています。
ウォッシャブル
ベアリングにステンレスを使用した製品も提供可能です。
高荷重
キャスターはオプションで、動荷重300kgまで積載可能な重量物向け車輪も用意されています。
保護シール
水しぶきや汚れから守る密閉型ベアリング。
丈夫な構造
ハウジングは、粉末塗装されたパウダーコーティングされたアルミダイキャスト製です。
静かな動き
ケアプレンの採用により、車輪の走行音は非常に静かです。
汚れない操作性
長時間の床に触れても汚れません。
ノンマーキング
当社の車輪は、摩耗を抑えた設計になっており、跡が残らず、清掃も少なく済みます。
製品とサポート
コンタクト
TENTEのソリューションに興味がおありですか。
お気軽にお問い合わせ下さい。
TENTE Casters Co., Ltd.
13, Chindori-cho, Ichikawa-city
Chiba, 272-0126
日本
Phone: +81 47 300 2333
Email: tente.group.jp@tente.com