Familia de productos

NUESTA RUEDA: FORMA

Leer más
NUESTA RUEDA: FORMA

Technical data

Capacidad de Carga

125 - 150 kg

Soporte

Ruedas giratorias, Ruedas giratorias con bloqueo central, total o direccional, Ruedas giratorias con bloqueo central, total, Ruedas giratorias con freno de rueda o combinadas con freno de rueda y bloqueo direccional, Ruedas giratorias con bloqueo direccional central y bloqueo de rueda

Fijación

Espiga maciza, Espiga roscado con palanca de accionamiento para el bloqueo direccional central y el bloqueo total, Espiga con leva o palanca de accionamiento para el bloqueo direccional central y el bloqueo total, Placa giratoria, Placa giratoria con palanca de accionamiento para el bloqueo direccional central, el bloqueo total y el movimiento libre, espiga circular con hexágono interior

Diámetro de rueda

125 - 150 mm

Las características más importantes de la rueda "Forma”

Producto y Soporte

support

Producto

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro