Technische data
Draagvermogen
125 - 150 kg
Behuizing
Zwenkwielen, zwenkwielen met centrale, Totale- of richtingsvergrendeling, zwenkwielen met centrale, totale vergrendeling, zwenkwiel met wielrem of gecombineerd met wielrem en richtingfixatie, zwenkwiel met centrale wielrem en richtingfixatie, zwenkwiel met centrale wielvergrendeling en wielvastzetter
Bevestiging
Vaste stang, Stang met schroefdraad met bedieningshefboom voor centrale richting vergrendeling en totale vergrendeling, Stang met nok of bedieningshefboom voor centrale richting vergrendeling en totale vergrendeling, Draaischotel, Draaiplaat met bedieningshefboom voor centrale richting vergrendeling, totale vergrendeling en vrije beweging, Circlipstang met zeshoekige bus
Wiel diameter
125 - 150 mm
De belangrijkste kenmerken van het "Forma" wiel
Geoptimaliseerde manoeuvreerbaarheid
Goede rol- en draai eigenschappen ondanks schokabsorberende effecten.
Efficiënte centrale vergrendeling
De integratie in een centraal vergrendelingssysteem kan klassiek gebeuren via een zeshoekige stang of via een aandrijfstang op een horizontale bedieningshendel.
Goede richtingsstabiliteit
De richtingfixatie zorgt voor een betere besturing in de bochten en een soepele beweging in een rechte lijn over lange afstanden.
Gemakkelijk zwenken
Twee hoogwaardige lagers zijn in de draaikrans geïntegreerd.
Meertraps schakelfunctie
Er zijn maximaal drie vergrendelingsstanden beschikbaar: richtingvergrendeling, totale vergrendeling of neutraal. Deze vergrendelposities zijn in verschillende combinaties beschikbaar.
Ergonomische vergrendeling
Afzonderlijke vergrendelbare zwenkwielen hebben twee optionele, gemakkelijk te bereiken voetpedalen voor het vergrendelen en ontgrendelen van het wiel.
Geschikt voor MRI
Wielen met een laag restmagnetisme (van roestvrij staal) zijn beschikbaar voor MRI (magnetic resonance imaging).
Stabiele stand
De totale vergrendeling zorgt voor gelijktijdige vergrendeling van de wielen en de zwenklager met minimale speling.
Geïntegreerde kabelbescherming
De wielen zijn optioneel verkrijgbaar met een kabeldrukker.
Trillingsarm transport
Wielen met hoge dempingseigenschappen zorgen voor trillingsarm transport, ook tijdens de verplaatsing van de patiënt.
Bijpassende kleuren
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp.
Individuele branding
Wielen kunnen worden bedrukt met een logo.
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen testlaboratorium in overeenstemming met de Europese normen.
Wasbaar
Uitvoeringen met lagers van roestvrij staal zijn eveneens leverbaar.
Zware lasten
De wielen zijn optioneel verkrijgbaar met zwaarlastwielen, waardoor een wiel belast kan worden tot een dynamisch draagvermogen van 300 kg.
Beschermende afdichting
Afgedichte wiellagers ter bescherming tegen spatwater en vuil.
Sterke constructie
De behuizing is gemaakt van spuitgegoten aluminium met poedercoating.
Stille beweging
Careprene materiaal zorgt ervoor dat de wielen erg stil zijn in gebruik.
Niet-vlekkende werking
Vlekt niet bij contact met vloeren tijdens lange perioden van stilstaan.
Niet strepend
Onze wielen zijn ontworpen met verminderde slijtage, laten geen sporen na laten geen sporen na en hoeven minder vaak te worden schoongemaakt.
Product & support
Contact
Wilt u meer weten over de impact van TENTE?
Neem dan zeker contact op via onderstaand formulier en dan laten we u zo snel mogelijk iets weten.
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
België
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com