Technische Daten
Tragfähigkeit
125 - 150 kg
Gehäuse
Lenkrollen, Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar, Lenkrollen zentral-, totalfeststellbar, Lenkrolle mit Radfeststeller oder kombiniert mit Radfeststeller und Richtungsfeststeller, Lenkrolle mit zentral Richtungsfeststeller und Radfeststeller, Lenkrolle mit zentral Radfeststeller und Radfeststeller
Befestigung
R05, Gewindebefestigung mit Schalthebel für zentral Richtungsfeststeller und Totalfeststeller, Zapfen mit Schaltnocken oder Schalthebel für zentral Richtungsfeststeller und Totalfeststeller, Schwenkplatte, Schwenkplatte mit Schalthebel für zentral Richtungsfeststeller, Totallfeststeller und frei beweglich, Zapfen mit Klemmring und 6kant Hülse
Radduchmesser
125 - 150 mm
Die wichtigsten Eigenschaften zur Rolle "Forma"
Optimierte Manövrierbarkeit
Gute Roll- und Schwenkeigenschaften trotz stoßdämpfender Wirkung.
Effiziente Zentralfeststellung
Die Einbindung in ein zentrales Feststellsystem kann klassisch über eine Zapfenbefestigung mit Sechskant erfolgen oder mittels Schubstange an einem Schalthebel.
Verbesserte Fahrstabilität
Alle Rollen sind optional mit einem Richtungsfeststeller verfügbar, der auf langen Geradeaus- und Kurvenfahrten für hohe Spurtreue sorgt.
Leichtes Schwenken
Schwenklager mit zwei Kugellagern.
Mehrstufige Schaltfunktion
Bis zu drei Schaltpositionen möglich: Richtungsfeststellung, Totalfest-stellung oder neutral. Erhältlich in verschiedenen Kombinationen.
Ergonomische Feststellung
Einzel feststellbare Rollen verfügen optional über zwei gut zu erreichende Tritthebel zum Lösen und Feststellen der Rolle.
MRT Tauglichkeit
Für die Magnetresonanztomographie (MRT) sind Rollen mit geringem Restmagnetismus (aus Edelstahl) erhältlich.
Stabiler Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Feststellung der Räder und des Schwenklagers mit minimalem Spiel.
Integrierter Kabelschutz
Optional sind die Rollen mit Kabelabweiser verfügbar.
Erschütterungsarmer Transport
Räder mit hohen Dämpfungseigenschaften sorgen für erschütterungsarmen Transport, auch beim Patiententransfer.
Farbliche Anpassung
Das Produktdesign lässt sich an Ihre Wunschfarben anpassen.
Individuelles Branding
Mit Logo bedruckbar.
Geprüfte Qualität
Nach europäischer Norm im eigenen Prüflabor getestet.
Waschbar
Rollen mit Edelstahllager auf Anfrage erhältlich.
Hohe Lasten
Die Rollen sind optional mit Schwerlasträdern verfügbar, die eine Auflastung einer Rolle auf bis zu 300 kg dynamischer Traglast ermöglichen.
Schützende Abdichtung
Abgedichtetes Radlager zum Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz.
Stabile Konstruktion
ThDas Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Alu-Druckguss.
Geräuscharmer Lauf
Druch das Careprene Material sorgen die Räder für einen sehr geräuscharmen Lauf.
Verfärbungsfreier Einsatz
Keine Kontaktverfärbung bei längeren Standzeiten.
Nicht kreident
Die Räder hinterlassen keine Spuren, haben einen reduzierten Abrieb und geringen Reinigungsbedarf.
Products & Support
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
Belgien
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com